75-MSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

75-MSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted Keyed, Standard, 75 ton Tragzahl, 10.66:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 10.66:1
Spindeldurchmesser 127 mm / 5,00 in
Spindelsteigung 17 mm / 0,67 in
Spindel-Kerndurchmesser 109 mm / 4,29 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 16
Gewicht 493 kg / 1.087,00 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 667.233 N / 150.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0062 N·m / 0,0550 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 930,55 N·m / 8.236,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 20,90 kW / 28,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 214 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 81.705 N / 18.368 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 26%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 2.769 mm/min / 109 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: